Publicar produtos
AMON WALL B A/M+S/I

AMON WALL B A/M+S/I

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Luminárias de parede para interiores e exteriores.
Especificação
  • - Corpo em alumínio extrudido pintado - Difusor em vidro plano extra-claro, temperado e acetinado internamente - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão da luz - Vedantes em silicone antienvelhecimento. - Aro de fecho em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado - Driver com regulação 1-10 V - Dissipador térmico em alumínio - Parafusos externos em aço inox - Consola para fixação à parede com sistema de instalação simplificado, em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado - As versões B, de dupla emissão, utilizam duas fontes luminosas para emissão da luz para cima e para baixo - Disponíveis, sob pedido, versões com regulação de intensidade DALI
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamon-wall-b-am-si
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosExterior wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)238
  • Profundidade (mm)173
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia