Publicar produtos
AS615 S/EW

AS615 S/EW

Luminária LED com calha para interiores.
Especificação
  • - Corpo e caixa em alumínio pré-fundido pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Ótica simétrica (S/EW) e dupla assimétrica (2A/M) - Aparelho compatível com calhas eletrificadas e acessórios de instalação da série OTR TRACKS RAILS - A luminária é adequada para instalação em trilhos padrão como EUROSTANDARD PLUS® - Disponíveis versões com driver ON-OFF e reguladores DALI - Consulta à fábrica para outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaas615-sew
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosTracklight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)99
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)185
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia