Publicar produtos
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL

    ELIA FL

    Projetor LED disponível em versões de média e alta potência para aplicações em contextos industriais, terciários e desportivos em interiores e exteriores, como fachadas, depósitos, estacionamentos e campos desportivos.
    Especificação
    • - Graças ao seu corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura em pó e e ao seu vidro frontal, o produto é robusto, durável (IP66 e IK08) e capaz de resistir a condições ambientais difíceis (como variações de temperatura ambiente de -30°C a +50°C) - Disponível em 4 dimensões e potências diferentes (50 W, 100 W, 150 W e 200 W), a gama permite uma grande flexibilidade graças às múltiplas combinações possíveis: 3 opções de temperatura de cor (3.000 K branco quente, 4.000 K branco neutro e 5.700 K branco frio) com um índice de reprodução de cores (CRI) igual a 80; 2 opções de acionador integrado (Lig/Desl e DALI); e 2 opções de ótica (60° e assimétrica) - O aparelho pode ser montado ao teto, à parede ou no chão através de seu apoio em aço regulável integrada com goniómetro, ou instalado na extremidade do poste (em postes com diâmetro até 61 mm), através de acessório dedicado (pedido separadamente) - Os códigos listados abaixo com um MOQ exigem uma quantidade mínima de pedido. Consulte nossos representantes de vendas para informações sobre disponibilidade, prazo de entrega e volume exigido
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelia-fl
    • Familia de productoProfessional
    • Grupo de produtosProfessional floodlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
    • Título OmniclassFloodlight Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia