Publicar produtos
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI

    ELIA FL MINI

    Projetor LED de baixa potência para a iluminação arquitetónica em interiores e exteriores em contextos residenciais e profissionais, como fachadas, jardins, áreas verdes e de caminhadas.
    Especificação
    • - Graças ao seu corpo em alumínio fundido sob pressão, com pintura em pó e e ao seu vidro frontal, o produto é robusto, durável e capaz de resistir a condições ambientais difíceis - Disponível em 2 dimensões diferentes e 3 níveis de potência (10 W, 20 W e 30 W), a gama permite uma grande flexibilidade graças às múltiplas combinações possíveis: 2 opções de temperatura de cor (3.000 K branco quente e 4.000 K branco neutro) com um índice di reprodução de cores (CRI) igual a 80, e 2 opções de ótica (100° e assimétrica) - O produto é dotado de um acionador On/Off integrado, e é também disponível com sensor de movimento e luminosidade integrado - O aparelho pode ser montado ao teto, à parede ou no chão, através de seu apoio em aço regulável integrado - Os códigos listados abaixo com um MOQ exigem uma quantidade mínima de pedido. Consulte nossos representantes de vendas para informações sobre disponibilidade, prazo de entrega e volume exigido
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelia-fl-mini
    • Familia de productoProfessional
    • Grupo de produtosProfessional floodlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
    • Título OmniclassFloodlight Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia