Publicar produtos
ELIA PL BACKLIT
ELIA PL BACKLIT

    ELIA PL BACKLIT

    Aparelho modular LED de encaixe para aplicações de iluminação em interiores.
    Especificação
    • - Graças à sua elevada eficiência energética, é a solução ideal para um rápido retorno do investimento na substituição da instalação de iluminação antiga - Produto foi criado para a instalação de encaixe em contra-tetos modulares e pode ser instalado de forma alternativa ao teto ou em suspensão através de acessórios dedicados (pedidos separadamente) - A gama permite uma grande flexibilidade graças às múltiplas combinações de temperaturas de cor e de sistemas de controlo: o produto está disponível em 3.000 K (branco quente) ou 4.000 K (branco neutro), ambos com um índice de reprodução de cores (CRI) igual a 80; e com um acionador externo On/Off ou DALI (incluído com o produto) - O aparelho é dotado de um difusor opala que assegura uma boa homogeneidade de iluminação - É fácil de instalar, graças ao seu conector de engate rápido para uma conexão elétrica rápida - Kit de emergência externo disponível com 3h de autonomia (a encomendar separadamente) - Os códigos listados abaixo com um MOQ exigem uma quantidade mínima de pedido. Consulte nossos representantes de vendas para informações sobre disponibilidade, prazo de entrega e volume exigido
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelia-pl-backlit
    • Familia de productoTechnical indoor
    • Grupo de produtosCeiling recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
    • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia