Publicar produtos
FOCUS+2 A/W

FOCUS+2 A/W

Projetor com díodos (LEDs) para interior e exterior.
Especificação
  • - Corpo e aro em alumínio pré-fundido, pintado - Difusor em vidro plano extra-claro, temperado, serigrafado internamente - Vedantes em silicone - Suporte de fixação regulável, em alumínio fundido e injetado sob pressão, pintado. - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Bucim M20x1.5 para cabos Ø 7 - Ø 12 mm - Díodo de alta potência com elevado fluxo luminoso da última geração - Ótica assimétrica - Ótica elíptica - Ótica circular - Para as versões com regulação de intensidade luminosa (1-10 V), consulte-nos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafocus-plus-2-aw
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosArchitectural floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-29
  • Número de edição2
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)220
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia