Publicar produtos
INSERT+ 1 MARINE

INSERT+ 1 MARINE

Série de luminárias para interior e exterior para embeber em paredes para iluminação geral.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido, pintado a pó - Difusor em vidro plano acetinado internamente - Vedantes em EPDM - Anel em fusão de latão marinho com acabamento brilhante. - Ligação elétrica externa através de conetor estanque macho-fêmea QUICK, com cabo - Conetor elétrico para cabos Ø 7 - Ø 12 mm - As versões com díodos (LED) são fornecidas com alimentador 220/-240 V 50/60 Hz - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - O aparelho necessita da caixa de embeber que deve ser encomendada em separado - A caixa de embeber dispõe de uma tampa extraível com duas bolhas de nível no seu interior para facilitar a instalação da caixa de embeber - Aparelho fornecido pré-cablado com 0,2 m de cabo H07RN-F - Os metais naturais sofrem um normal processo de oxidação. Para restabelecer o estado original basta usar produtos de polimento existentes no mercado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainsert-plus-1-marine
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosSteplight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)224
  • Profundidade (mm)64
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia