Publicar produtos
INSERT+ ZERO CLIP

INSERT+ ZERO CLIP

Luminária para interior e exterior para embeber em paredes para iluminação geral.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido, pintado a pó - Difusor em vidro plano acetinado internamente - Vedantes em silicone - Molas em aço inox para engate rápido à armação - Alimentação padrão integrada - Caixa de embeber standard 503 incluída no produto - O aparelho está preparado para cablagem passante
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainsert-plus-zero-clip
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosSteplight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)77
  • Largura (mm)107
  • Profundidade (mm)49
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia