Publicar produtos
INSERT+ ZERO SM

INSERT+ ZERO SM

Luminárias de parede para interiores e exteriores.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão, pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Base de alumínio para fixação na parede, fundida com revestimento em pó de poliéster - Difusor em vidro plano acetinado internamente - Vedante em silicone antienvelhecimento - Módulo LED com tensão de rede 220-240V 50/60Hz protegido contra sobretensões até 500 V - Recomenda-se a utilização de uma proteção contra as sobretensões, que podem estar presentes na linha elétrica, para proteger os aparelhos - Instalação rápida com molas - As versões foram desenvolvidas sem parafusos visíveis
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainsert-plus-zero-sm
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosExterior wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)84
  • Largura (mm)114
  • Profundidade (mm)38
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia