Publicar produtos
LAMA+ MINI S/EW

LAMA+ MINI S/EW

Aparelho LED de suspensão para iluminação industrial, para interior e exterior.
Especificação
  • - Corpo e caixa em alumínio pré-fundido pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Difusor em vidro plano transparente temperado - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Ligação elétrica através de conetor rápido macho-fêmea exterior IP66 que permite a ligação sem abertura do corpo da luminária, realizado em PA66 com contatos em latão prateado, para cabos Ø 9 - Ø 12 mm - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Ganchos de suspensão em aço zincado - Parafusos em aço inox - Molas de fixação do vidro em aço inox - As versões EM estão equipadas com um kit de emergência com autonomia de 1 hora; podem ser utilizadas como iluminação geral e de emergência - Disponíveis versões com driver ON-OFF e reguladores DALI
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalama-plus-mini-sew
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de produtosHigh bay and low bay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)185
  • Profundidade (mm)620
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001716
  • Nome ETIMHigh bay luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia