Publicar produtos
MASK+ MINI M PIR

MASK+ MINI M PIR

Luminária LED de parede.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão, pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Difusor em vidro pintado internamente para criar uma luz homogénea e difusa - Módulo LED com tensão de rede 220-240V 50/60Hz protegido contra sobretensões até 500 V - Vedante em silicone antienvelhecimento - Grãos de fixação de aço inoxidável - Disponíveis versões de única (M) e dupla (B) emissão - As versões M, de emissão única, utilizam somente uma fonte luminosa para proporcionar emissões para cima ou para baixo - As versões PIR possuem um sensor de movimento instalado no aro, adequado tanto para carga resistiva como indutiva - Regulação de 10 a 2000 lux - Ângulo de abertura 120° - Regulação do tempo de ligação de 10 segundos a 7 minutos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamask-plus-mini-m-pir
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosExterior wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)265
  • Profundidade (mm)138
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia