Publicar produtos
MIMIK 10 CEILING TECH

MIMIK 10 CEILING TECH

Série de luminárias LED de parede e teto, para interiores e exteriores.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão e pintura à base de pó de poliéster - Difusor em vidro plano temperado, transparente, serigrafado internamente, para as versões MIMIK 10 CEILING. - Difusor em vidro plano microprismático, temperado, serigrafado internamente, para as versões MIMIK 10 CEILING TECH - Vedantes em silicone - As versões com díodos (LED) são fornecidas com alimentador 220/-240 V 50/60 Hz - As versões MIMIK 10 CEILING têm grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero de elevada transmitância, com diversas distribuições luminosas, para permitir vários efeitos de iluminação técnica. - As versões CEILING estão disponíveis com ótica circular de feixe estreito (C/I).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamimik-10-ceiling-tech
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosExterior ceiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-11
  • Número de edição2
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)127
  • Profundidade (mm)127
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCDecorative ceiling or flush mount fixture
  • Código UNSPSC39111521
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia