Publicar produtos
OMBRA 500 CL

OMBRA 500 CL

Série de luminárias de parede com díodos (LED) para interiores e exteriores.
Especificação
  • - Corpo em alumínio extrudido anodizado - Difusor em vidro temperado e serigrafado - Topos em Aço Inox AISI 304 - Vedantes em silicone - Dissipador térmico em alumínio - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Para a instalação do produto devem ser utilizadas as respetivas consolas disponíveis como acessório - Aparelho fornecido com fonte de alimentação - As versões com LEDs de 2700 K e 5000 K estão disponíveis sob pedido - Disponíveis, sob pedido, versões com regulação de intensidade DALI - Disponíveis, sob pedido, versões L500 preparadas para cabeamento passante
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaombra-500-cl
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosArchitectural floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)504
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia