Publicar produtos
SHIELD+ 1 EXTREME-40°

SHIELD+ 1 EXTREME-40°

Série de luminárias de parede com díodos (LED) para interiores e exteriores.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão e pintura à base de pó de poliéster ISO 9227 - Processo de pintura em 13 diferentes passagens em pós de poliéster de alta resistência contra raios UV e agentes atmosféricos ISO 9227 - Difusor em vidro plano temperado - Refletor em tecnopolímero com aluminização de alta eficiência e tratamento superficial de proteção - Vedantes em silicone - Díodo de alta potência com elevado fluxo luminoso da última geração - Controlo da dissipação térmica para garantir o funcionamento e a vida útil do LED - Versão de multipotência fornecida por Dip Switch para a seleção de três níveis de potência, definíveis na fase de instalação - Regulação da intensidade luminosa (DALI) - As versões EXTREME são adequadas a condições extremas, -40°C - Aparelho preparado para a ligação em cascata - Sob pedido estão disponíveis versões C crepusculares, com sensor para ligação automática
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashield-plus-1-extreme-40
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosExterior wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)220
  • Profundidade (mm)114
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia