Publicar produtos
SPATIUM PRO 3M

SPATIUM PRO 3M

Projetor LED de alta potência para exteriores, adequado para a iluminação de grandes áreas como: estacionamentos, portos, grandes zonas industriais, aeroportos e interportos.
Especificação
  • - Os blocos são desalinhados entre si para permitir uma dissipação térmica melhor e eficiência e duração do sistema superiores - O projetor tem acabamento cinza grafite com tratamento trivalente para a resistência máxima à oxidação e é dotado de sistema de dissipação térmica “autolimpante” integrado - O projetor encontra-se disponível às temperaturas de cor 3.000K, 4.000K ou 5.700K e reprodução de cores CRI>70 (SDCM 5 Step), CRI>80 (SDCM 3 Step) - A série prevê ainda 4 tipos de óticas: circular 40°, ótica simétrica/elítica e 2 óticas assimétricas - O sistema prevê o grupo de alimentação externo fixado à bordo do apoio ou de modo remoto na versão DALI - O alimentador é para redes elétricas monofásicas, imune às sobretensões até 6 kV na modalidade diferencial e 10 kV na modalidade comum - O sistema ótico T.I.R.Ex. desenvolvido pela GEWISS, com lentes em PMMA HT de elevada transparência, permite o controlo total do feixe luminoso, permitindo uma vasta flexibilidade no campo projetual, com elevadas prestações qualitativas e quantitativas - É formado por três módulos, cada um com válvula de alívio e anticondensação, protegida de choques acidentais - O sistema de rotação entre apoio e módulos óticos é do tipo tronco-cónico em alumínio com goniómetro integrado no apoio para um controlo fácil da orientação e fixação através de parafuso e pino de bloqueio, que asseguram a vedação no tempo de cada um dos módulos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspatium-pro-3m
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)631
  • Largura (mm)772
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia