Publicar produtos
SPIDER+ 10 KIT S/EW

SPIDER+ 10 KIT S/EW

Projetor com díodos (LEDs) de interior ou exterior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido sob pressão, de tamanho reduzido, pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - Difusor em vidro plano transparente, temperado, serigrafado internamente - Bucim M16x1.5 para cabos Ø 5 - Ø 10 mm - Módulo LED com tensão de rede 220-240V 50/60Hz protegido contra sobretensões até 500 V - Parafusos em aço inox - Suporte em aço pintado - Com 1 metro de cabo H05RN-F 3G1 mm² - As versões SPIDER+ 10 KIT são equipadas com estacas em tecnopolímero e 3 metros de cabo H05RN-F 3G1 mm²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspider-plus-10-kit-sew
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)26
  • Largura (mm)66
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia