Publicar produtos
STADIUM PRO 1M RM ASYMMETRIC

STADIUM PRO 1M RM ASYMMETRIC

Projetor a LED de alta potência, com LES (light emitting surface) de alta radiância, adequado à iluminação de instalações desportivas de pequenas e médias dimensões.
Especificação
  • - O projetor tem acabamento cinza grafite com tratamento trivalente para a resistência máxima à oxidação e é dotado de sistema de dissipação térmica “autolimpante” integrado - O projetor encontra-se disponível às temperaturas de cor 4.000K ou 5.700K e reprodução de cores CRI>70, CRI>80 ou CRI>90 (TLCI>80) - A série prevê ainda 6 tipos de óticas circulares, de 8° até 40°, 1 ótica simétrica/elítica e 2 óticas assimétricas - O grupo de alimentação, disponível nas versões DALI ou DMX-RDM, é dirigido à melhorar a dissipação térmica segundo a orientação do motor - O projetor completa-se com o grupo de alimentação fixado na parte posterior do dissipador - Imune às sobretensões até 6 kV na modalidade diferencial e 10 kV na modalidade comum - O sistema ótico T.I.R.Ex. desenvolvido pela GEWISS, com lentes em PMMA HT de elevada transparência, permite o controlo total do feixe luminoso, permitindo uma vasta flexibilidade no campo projetual, com elevadas prestações qualitativas e quantitativas - É formado por um módulo, com válvula de alívio e anticondensação, protegida de choques acidentais - O sistema de orientação é assegurado através de um goniómetro integrado ao apoio que facilita as fases de orientação durante a instalação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastadium-pro-1m-rm-asymmetric
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)167
  • Largura (mm)684
  • Profundidade (mm)302
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 68
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Athletic Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia