Publicar produtos
STRIP SQUARE+ 528

STRIP SQUARE+ 528

Série de luminária LED de parede linear.
Especificação
  • - Corpo em alumínio extrudido anodizado - Difusor em vidro temperado e serigrafado - Topos em alumínio fundido e injetado sob pressão. - Vedante em silicone antienvelhecimento - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Ligação elétrica externa através de conetor estanque macho-fêmea QUICK, com cabo - Suporte de fixação à parede com articulação que permite uma orientação do corpo de iluminação - Suporte porta-cabos em alumínio para assegurar uma elevada dissipação térmica dos componentes - Aparelho fornecido com driver de alimentação - Disponíveis versões com driver ON-OFF e reguladores DALI - Cor e luminosidade regulável através do sistema de comando Tunable White - TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) version DALI DT8 - Gerador de sinal DMX para as versões RGBW a encomendar separadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastrip-square-plus-528
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosArchitectural floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)71
  • Largura (mm)528
  • Profundidade (mm)139
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia