Publicar produtos
TYK+ 10 RM C/IW

TYK+ 10 RM C/IW

Projetor com díodos (LEDs) de interior ou exterior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado à pó à base de poliéster após tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor em vidro plano transparente, temperado, serigrafado internamente - Difusor fixo de forma irremovível ao corpo através de vedante em silicone a alta temperatura - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Grupo ótico especificamente estudado para a iluminação arquitetónica; a combinação de óticas, desenvolvidas internamente e fontes luminosas permitem obter uma distribuição luminosa precisa e sem aberração cromática - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Bucins em latão niquelado M16x1.5 para cabos de Ø 5 mm a Ø 10 mm - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Suporte para instalação de parede em aço INOX - Com 1 metro de cabo H05RN-F 3G1 mm² - Equipado com goniómetro graduado para a regulação da orientação efetuada em aço INOX - Acessório snoot é compatível com versões de lente concentrante C/I - Equipado com driver de alimentação - Para versões ELL 35x65 / 65x35 contatar a empresa - As versões TYK+ 10 RM são da classe III, sem cabo na saída e devem ser alimentadas unicamente com os grupos de alimentação disponíveis como acessórios - Estão disponíveis grupos de alimentação reguláveis DALI2 estanques IP66 em caixa de alumínio pré-fundido pintado ou sobre placa metálica IP20 a incorporar nos quadros elétricos estanques - A ligação elétrica entre os grupos de alimentação e os relativos projetores deve ser efetuada com um comprimento máximo de cabo de 20 m - As versões RGBW e Tunable White devem ser alimentadas com 48V CC com driver SELV, disponíveis como acessórios. A gestão da cor é com a interface DMX - Gerador de sinal DMX para versões RGBW e Tunable White a ordenar separadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatyk-plus-10-rm-ciw
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosArchitectural floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)131
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia