A PAC-CLAD forneceu os painéis de fixação expostos “M” e “R” no passado e agora expandiu ainda mais suas ofertas de painéis. Introduzimos a nervura 7.2, o painel ondulado de 7/8″, o painel ondulado de 1/2″ e larguras de cobertura adicionais do painel “M” e “R” para a linha. Esses perfis oferecem flexibilidade inigualável para uso em aplicações de telhados, paredes, interiores e painéis lineares em um painel de metal econômico e arquitetonicamente atraente.
O painel 7.2 oferece versatilidade superior em projetos de coberturas com requisitos de alta carga de vento e vãos mais longos. Este perfil foi testado extensivamente de acordo com ASTM 1592 e possui excelente capacidade de carga negativa mesmo para pressões de ventos fortes.
O painel 7.2 está disponível em uma ampla variedade de medidores e materiais e oferece uma ampla cobertura de 36″. É ideal para inclinações de telhado tão baixas quanto 2:12, no entanto, pode atender a inclinações inferiores a 2:12 em algumas aplicações. Entre em contato com o representante local do PAC para projetos com inclinação inferior a 2:12 para obter assistência na aplicação do produto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |