Publicar produtos
Wood based panel 12 mm: ClassicBoard P2
Wood based panel 12 mm: ClassicBoard P2

    Wood based panel 12 mm: ClassicBoard P2

    Urea resin-bonded particleboard, type P2 according to EN 312, suitable for non load-bearing purposes in dry areas.
    Especificação
    • Product-type EC: P2 Intended use: Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. Product features: sanded; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats blunt: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaClassicBoard-P2-12-mm
    • Familia de productoParticleboards
    • Grupo de produtosPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-10-06
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAglomerado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoParticleboards
    • Código CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniclassEngineered Wood Products

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia