Publicar produtos
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    Flame retardant particleboard with individual digital print motifs in direct facing method, awarded with the Blue Angel. The front face is printed as required, the standard reverse is white.
    Especificação
    • Areas of application: . Product features: individual printed motif; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: flame retardant; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: in accordance with EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDecoBoard-Individual-Pyroex-19-mm
    • Familia de productoMelamine faced boards Individual Motiv
    • Grupo de produtosDecoBoard
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-10-14
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)19
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPapel Laminado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-based boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniclassWall Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia