Publicar produtos
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF
Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF

    Melamine faced thin fibreboard 5 mm: DecoBoard HDF

    High-density thin fibreboard with uniform layering, good stability and decorative melamine facing on both sides.
    Especificação
    • Areas of application: Back panels, drawer bottoms, blinds, partition walls in trade fair construction, shop fitting, interior design, caravan and motor vehicle construction. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDecoBoard-HDF-5-mm
    • Familia de productoMelamine faced boards
    • Grupo de produtosDecoBoard
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)5
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Material secundárioPapel Laminado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-based boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniclassWall Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia