Publicar produtos
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus
Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus

    Melamine faced fibreboard 16 mm: DecoBoard MDF plus

    Medium-density fibreboard with uniform layering and decorative melamine resin facing on both sides.
    Especificação
    • Areas of application: Fronts, carcasses, tabletops, shop fitting and interior design with high demands on edge quality: can be profiled and lacquered. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDecoBoard-MDF-plus-16-mm
    • Familia de productoMelamine faced boards
    • Grupo de produtosDecoBoard
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)16
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Material secundárioPapel Laminado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-based boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniclassWall Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia