Publicar produtos
Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 25 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 25 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative particleboard with decorative melamine resin facing on both faces.
Especificação
  • Areas of application: The products from our ESA system are indispensable wherever electrostatic charges are to be prevented. The conductive constituents ensure a reliable and simple earthing possibility for furniture, partition elements and panels at places of work in the microelectronics industry, in laboratories or central control rooms. Product features: easy care; electrostatically dissipative FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDecoBoard-P2-ESA-25-mm
  • Familia de productoMelamine faced boards
  • Grupo de produtosDecoBoard
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-07-24
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)25
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Material secundárioPapel Laminado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEC003058
  • Nome ETIMFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood-based boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Faced Panels
  • Número OmniClass23-15 15 19
  • Título OmniclassWall Coverings

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia