Publicar produtos
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard P3

    Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard P3

    Particleboard with melamine resin facing on both sides for damp areas.
    Especificação
    • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Areas of application: Carcass and front quality for furniture making, shopfitting and interior fitting. Particularly for areas with higher demands on moisture resistance i. e. in bathroom furniture. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDecoBoard-P3-38-mm
    • Familia de productoMelamine faced boards
    • Grupo de produtosDecoBoard
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-10-08
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)38
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPapel Laminado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
    • Classificação IFCMaterial
    • Código ETIMEC003058
    • Nome ETIMFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-based boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniclassWall Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia Oceânia