Publicar produtos
FluxGrid Recessed LED: 2x4
FluxGrid Recessed LED: 2x4
FluxGrid Recessed LED: 2x4
FluxGrid Recessed LED: 2x4

    FluxGrid Recessed LED: 2x4

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O LED embutido Philips Day-Brite / Philips CFI FluxGrid oferece um apelo arquitetônico com recursos “obrigatórios”. Dois estilos de lente diferentes, manuseio de ar discreto, emergência integral e acesso às placas e ao driver por baixo tornam o FluxGrid uma solução ideal para uma ampla gama de aplicações.

    Inscrição
    • A configuração de perfil baixo de 3" fornece penetração mínima no espaço plenum • Difusor acrílico disponível em configurações com nervuras e suave fornece iluminação uniforme com apelo confortável • Configurações padrão e base disponíveis em vários pacotes de lúmen para atender às necessidades de várias aplicações • A distribuição lambertian cria iluminância horizontal e vertical uniforme no plano de trabalho e reduz o scalloping nas paredes • reprodução de cor mínima CRI 80 com espectro balanceado • LEDs acoplados com escurecimento padrão proporcionam manutenção prolongada do lúmen Sensores integrais opcionais contribuem ainda mais para a manutenção do lúmen do LED • Projetado para uso com padrão Grade (NEMA "G") ou grade estreita (barras T de teto NEMA "NFG". Aplicações de drywall ou gesso requerem o uso com o acessório de estrutura de montagem FMA14 "F" (vendido e enviado separadamente) • A montagem em linha contínua é possível com um 1 " espaço entre os acessórios acomodados por outros Gabinete • Difusor acrílico opalino fornece visual luminância extremamente confortável sem comprometer a eficácia da luminária. • O difusor não requer molduras ou fixadores e pode ser facilmente removido por baixo sem o uso de ferramentas Construção/Acabamento • O design descomplicado tem 3" de profundidade com sobreposição mínima de material criando vários benefícios: - Menos material necessário - Menos embalagem necessária - Peso reduzido para facilitar de manuseio e trânsito - Menos energia necessária para construção e montagem - Mais luminárias podem ser enviadas por caminhão para reduzir o consumo de combustível • As tampas laterais de metal são moldadas com formato cônico para melhorar a distribuição de luz e a estética visual , acesso sem ferramentas às placas de LED e driver por baixo, e fornece retenção positiva da lente • O acabamento da luminária é revestimento em pó de poliéster branco fosco para um acabamento durável e de alta qualidade • Os clipes da grade em T são parte integrante do corpo • A opção de retorno de ar fornece fluxo de ar através de um design exclusivo de retentor de lente. O ar passa através de formas arquitetônicas nos retentores de lente (cada extremidade) e através da placa final da luminária. Uma placa de cobertura é fornecida para controlar o fluxo de ar através da luminária, ou torná-la estática conforme necessário • As opções de controles integrais incluem sensor montado em um retentor de lente. Os controles são comissionados através do aplicativo Philips intuitivo em um smartphone Droid por NFC ou um blaster IR • A opção EMLED requer que a bateria de emergência seja instalada com uma tampa lateral superior. Acesso a partir de cima Notas gerais • Todas as opções são instaladas na fábrica • Todos os acessórios são instalados em campo • Muitos componentes da luminária, como refletores, refratores, lentes, soquetes, porta-lâmpadas e LEDs são feitos de vários tipos de plásticos que podem ser afetados adversamente por aerossóis contaminantes. Se produtos químicos à base de enxofre, produtos à base de pertróleo, soluções de limpeza ou outros contaminantes são esperados na área de uso pretendida, consulte a fábrica para compatibilidade Elétrica • Opções de sensor integral para detecção de ocupação e/ou coleta de luz do dia estão disponíveis para economia de energia adicional sem redução vida útil ou aumento no trabalho de instalação • As configurações padrão fornecem até 121 lúmens por watt e estão disponíveis com pacotes de 5 lúmens e temperaturas de cor de 3.000, 3.500, 4.000 e 5.000K • As configurações básicas fornecem até 124 lúmens por watt e estão disponíveis em 4.100 fluxo de lúmen e temperaturas de cor de 3500K e 4000K • As placas de LED são acessíveis por baixo removendo a lente. A remoção da lente é feita sem ferramentas, comprimindo as laterais e empurrando para uma extremidade • O driver de LED é acessível por baixo removendo a lente e a tampa integral do condutor. A tampa do condutor é facilmente removida com uma chave de fenda • Outras opções de driver, incluindo escurecimento gradual (SDIM, 100%/40%), DALI, escurecimento de fase (XDIM) e Lutron estão disponíveis • A garantia limitada de cinco anos da luminária inclui placas de LED e motorista (motorista de emergência e baterias têm garantia de três anos nos modelos assim equipados). Visite www.philips.com/warranties para obter informações completas sobre a garantia • Manutenção prevista de L70 lúmens TM-21 até 70.000 horas • cETLus listado de acordo com os padrões UL e CSA, adequado para locais úmidos • As luminárias FluxGrid são qualificadas pelo DesignLights Consortium. Consulte a lista DLC QPL para obter os números de catálogo exatos (http://www.designlights.org/QPL) DAYOCC • Montagem em luminária integrada Sensor Philips EasySense com luz do dia e detecção de ocupação PIR • Compatibilidade com drivers de LED Philips Advance Xitanium SR Sensor Ready • Recursos cenários de ativação/desativação automática ou manual para conformidade com o código e para obter potencial total de economia de energia • Agrupamento básico para um comutador sem fio por meio de uma interface IR com o Philips Field App • Comutador basculante único auto-alimentado Illumra #ZBT-S1AWH (fornecido por outros) , até 40 luminárias podem ser agrupadas em um único switch • Registre-se no aplicativo de comissionamento em http://registration.componentcloud.philips.com/appregistration/ • Para obter mais informações, visite www.philips.com/EasySense
    Especificação
    • Source - LED Voltage(s) - 120 277 347 UNIV Lumens - 3800 4200 4300 4800 5400 7400 Input watts - 32 34 36 41 49 69 Colour Temperature - 3500K 4000K CRI - 80 Shape - Rectangular Fixture Size - 2ft x 4ft Mounting type(s) - Recessed
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafluxgrid_recessed_led_2x4
    • Familia de productoRecessed and Surface
    • Grupo de produtosArchitectural
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3
    • Largura (polegadas)23.75
    • Profundidade (polegadas)47.75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul
    Anguilla
    Argentina
    Antigua and Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Barbados
    Chile
    Belize
    Colombia
    Bermuda
    Ecuador
    British Virgin Islands
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Canada
    French Guiana
    Caribbean Netherlands
    Guyana
    Cayman Islands
    Paraguay
    Collectivity of Saint Martin
    Peru
    Costa Rica
    Suriname
    Cuba
    Uruguay
    Curaçao
    Venezuela