Publicar produtos
Sakar - Reconstructed stone facings
Sakar - Reconstructed stone facings
Sakar - Reconstructed stone facings
Sakar - Reconstructed stone facings
Sakar - Reconstructed stone facings
Sakar - Reconstructed stone facings
Sakar - Reconstructed stone facings
Sakar - Reconstructed stone facings
Sakar - Reconstructed stone facings
Sakar - Reconstructed stone facings

    Sakar - Reconstructed stone facings

    4.4 de 5 estrelas4.4(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Sakar é um revestimento de parede elegante e versátil, adequado para diferentes estilos arquitetônicos: elementos finos de pedra achatada, harmoniosamente combinados em modelos retangulares de fácil aplicação, que permitem obter superfícies com aparência cortada e irregular. Combinando o desejo pela naturalidade com as tendências do design de interiores contemporâneo, Sakar cria ambientes refinados e atmosferas de classe que, ao mesmo tempo, são genuínos e sofisticados, íntimos e mundanos, onde o tilintar dos copos alterna com o ruído suave das páginas de um livro.

    Especificação
    • Cladding supply and laying in reconstructed stone, frost-proof, breathable, low-water absorption of type SAKAR, in colour ………………, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand, for the cladding of internal and external walls.

      For laying, use a natural, anti-efflorescence hydraulic lime-based levelling adhesive with optimal performance and zero vertical slippage of type ARREDOCOLLA from the COLMEF S.r.l. PIETRE D'ARREDO brand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapietredarredo-stones-sakar
    • Familia de productoPietre d'Arredo
    • Grupo de produtosContemporary
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStone cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Número OmniClass23-13 35 25 13
    • Título OmniclassSimulated Stones
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes