Publicar produtos
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings

    Teide - Reconstructed stone facings

    4.4 de 5 estrelas4.4(17 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Do famoso mármore extraído nas montanhas de Brescia, vem uma reprodução fiel da alvenaria usada por centenas de anos na construção das aldeias do Lago de Garda. Os diversos formatos, compostos de pedras menores a moldes inigualáveis em tamanho e textura, conferem ao trabalho acabado um sabor agora perdido. Excelente para a reprodução de ambientes campestres.
    Os elementos de acabamento Pietre d'Arredo são feitos com materiais ligantes especiais, agregado leve natural, além de pigmentos corantes altamente resistentes aos raios UV e aditivos, que tornam o produto incrivelmente resistente aos agentes atmosféricos.

    POR QUE ESCOLHER PIETRE D'ARREDO?
    A técnica de fabricação inovadora permite um mínimo de desperdício e a definição precisa das superfícies faz com que seja um substituto perfeito para a pedra natural, limitando a extração da pedreira, respeitando e protegendo o meio ambiente. Protege a envolvente do edifício das intempéries e reforça os sistemas de isolamento térmico, melhorando assim o conforto de habitação. Facilita a aplicação devido ao seu peso leve.

    USOS
    Idênticos, esteticamente falando, aos seus homólogos naturais, os elementos de acabamento Pietre d'Arredo podem ser utilizados em novos projetos, bem como na requalificação de edifícios antigos em reestruturação. Devido à sua versatilidade, podem ser utilizados para revestir paredes internas e externas, muros de arrimo, colunas, lareiras, lambris, etc.

    Especificação
    • Cladding supply and laying in reconstructed stone, frost-proof, breathable, low-water absorption of type TEIDE, in colour ………………, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand, for the cladding of internal and external walls. For laying, use a natural, anti-efflorescence hydraulic lime-based levelling adhesive with optimal performance and zero vertical slippage of type ARREDOCOLLA from the COLMEF S.r.l. PIETRE D'ARREDO brand. Point the cladding stone using the appropriate breathable low-water absorption mortar of type ARREDOSTUCCO, in colour ………………, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand. For the pointing of laid stone cladding on a thermal insulating system, always add a lightweight aggregate of type ARREDOLIGHT from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand to the paste in order to increase breathability and reduce the weight on the wall.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapietredarredo-stones-teide
    • Familia de productoPietre d'Arredo
    • Grupo de produtosTradition
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCSuperfície
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStone cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Número OmniClass23-13 35 25 13
    • Título OmniclassSimulated Stones
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes