Publicar produtos
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05

    PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_05

    Traduzido por Google,

    Porta de entrada pivotante Pirnar Collection P_05 para residências

    A P_05 reinterpreta a clássica porta de entrada de três painéis em um formato pivotante: divisões horizontais fixas a 850 mm e 1360 mm da base conferem à folha as proporções familiares de uma entrada tradicional, executadas aqui em uma folha de alumínio com decoração amadeirada em tons quentes .

    É o modelo ideal para especificar onde um projeto exige uma porta pivotante que ainda se assemelhe a uma porta de entrada convencional — casas de campo, projetos de renovação ou qualquer residência onde uma porta totalmente envidraçada ou de pedra monolítica pareceria deslocada.

    Projetada para desempenho durante todo o ano em climas com invernos frios e condições úmidas, oferecendo proteção confiável contra chuva, vento e geada. Igualmente adequada para vilas e residências contemporâneas em climas mais quentes.

    A folha da porta, composta por painéis, é construída com base na tecnologia patenteada CarbonCore da Pirnar — um perfil de 129 mm formado por três câmaras, duas delas de fibra de carbono, várias vezes mais resistente que o aço e projetado para resistir à deformação tanto em calor extremo quanto em frio congelante — a porta tem larguras que variam de 1350 a 2400 mm e alturas de até 6000 mm sem perder rigidez ou desempenho de vedação, com resistência a arrombamento RC2 como padrão em folhas de porta maciças, sem vidro.

    Dobradiças robustas e ocultas suportam folhas de até 500 kg, com amortecimento, trava e configurações de retenção de 90° ajustáveis, permitindo que até mesmo as maiores configurações sejam abertas com total controle. Segurança e ambiente são itens de série, não opcionais: todas as portas Pivot incluem iluminação ambiente SmartLux integrada à maçaneta embutida, leitor de impressões digitais SecuroSmart e controle total por aplicativo — com um teclado SecuroSmart disponível como opção de acesso padrão adicional.

    A vedação possui certificação IFT Rosenheim, com classificação de estanqueidade à água 9A e estanqueidade ao ar 4, e um leitor de impressões digitais com controle por aplicativo (SecuroSmart) confere à porta de aparência tradicional uma operação sem chave totalmente moderna. O modelo básico apresentado possui acabamento em alumínio imitando madeira de carvalho oleado, com puxador LABELUX e acabamento PVD Volcanic Shadow; a mesma composição de painéis está disponível em pedra sinterizada, vidro decorativo e toda a gama de cores e PVD da Pirnar, em larguras e alturas de até 2400 x 6000 mm — uma porta pivotante de alumínio para residências de estilo tradicional.


    Especificação
        • Model line: Pirnar PIVOT P_05
        • Segment: luxury residence, high-end residential; suited also to hospitality and select commercial entrances
        • Suited to: contemporary villas, warm-climate and tropical-style residences
        • Construction: patented CarbonCore construction (129 mm frame/leaf thickness, base model; max. 135 mm with 6 mm overlays) built from three chambers, two of them carbon-fibre, several times stronger than steel and engineered to resist warping in both extreme heat and freezing cold
        • Personalization: extensive selection of finishes, including aluminium in a wide range of FS colours, the Dune textured effect and diamond-pattern grooves, natural sintered stone, wood and concrete decors, and decorative tempered glass — paired with PVD hardware finishes (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) for the handle and accents — every Pivot door is a fully customizable, one-of-a-kind design
        • Dimensions available: width 1350–2400 mm, height 1990–6000 mm
        • Thermal insulation: Ud from 0.50 W/(m²K)
        • Sealing: 4-side continuous automatic sealing (Magnet WeatherSeal)
        • Certification: IFT Rosenheim tested — water tightness class 9A, air tightness class 4, wind load resistance C3
        • Resistance class: RC2 (burglar protection)
        • Standard Smart accessories as standard: fingerprint reader (finger scanner), app control via SecuroSmart, SmartLux ambient lighting
        • Locking: OmniLock or Armo Comfort Electro - from 3 and up to 6 locking points
        • Hardware: heavy-duty concealed hinges (max. door leaf weight 500 kg), recessed GRIP 9642 handle (Magnifica handle available as standard)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapirnar-pivot-entrance-doors-p-05
    • Familia de productoFront Doors
    • Grupo de produtosPIVOT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-02
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta