Publicar produtos
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_01
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_01
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_01
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_01
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_01
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_01
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_01
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_01
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_01
PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_01

    PIRNAR PIVOT ENTRANCE DOORS P_01

    Traduzido por Google,

    Coleção Pivô Pirnar P_01 Porta de Entrada para Casas

    A Pirnar PIVOT P_01 reduz a entrada a um único gesto arquitetônico: uma folha monolítica de altura total cuja única interrupção é uma ampla maçaneta embutida em sua superfície.

    Este elemento constante confere identidade ao modelo independentemente do material ou acabamento, tornando o P_01 a escolha natural quando os arquitetos desejam que uma entrada pivotante se integre à fachada em vez de competir com ela.

    Projetada para desempenho durante todo o ano em climas com invernos frios e condições úmidas, oferecendo proteção confiável contra chuva, vento e geada. Igualmente adequada para vilas e residências contemporâneas em climas mais quentes.

    Construída com base na tecnologia patenteada CarbonCore da Pirnar — um perfil de 129 mm composto por três câmaras, duas delas de fibra de carbono, várias vezes mais resistente que o aço e projetado para resistir à deformação tanto em calor extremo quanto em frio congelante — a porta está disponível em larguras que variam de 1350 a 2400 mm e alturas de até 6000 mm, sem perder rigidez ou desempenho de vedação, com resistência a arrombamento RC2 como padrão em folhas de porta maciças, sem vidro.

    A vedação é verificada de forma independente no instituto IFT Rosenheim, com classificação de estanqueidade à água classe 9A, estanqueidade ao ar classe 4 e resistência à carga de vento C3. Segundo a Pirnar, esses resultados são únicos entre as portas pivotantes.



    Dobradiças robustas e ocultas suportam folhas de até 500 kg, com amortecimento, trava e configurações de retenção de 90° ajustáveis, permitindo que até mesmo as maiores configurações sejam abertas com total controle. Segurança e ambiente são itens de série, não opcionais: todas as portas Pivot incluem iluminação ambiente SmartLux integrada à maçaneta embutida, leitor de impressões digitais SecuroSmart e controle total por aplicativo — com um teclado SecuroSmart disponível como opção de acesso padrão adicional.

    Apresentada aqui em alumínio Dune com vidro Night Sky Gloss e acabamento PVD Golden Honey, a P_01 é uma porta de entrada pivotante moderna para exterior, adequada para residências de luxo e moradias contemporâneas em qualquer clima.

    Especificação
        • Model line: Pirnar PIVOT P_01
        • Segment: luxury residence, high-end residential; suited also to hospitality and select commercial entrances
        • Suited to: contemporary villas, warm-climate and tropical-style residences
        • Construction: patented CarbonCore construction (129 mm frame/leaf thickness, base model; max. 135 mm with 6 mm overlays) built from three chambers, two of them carbon-fibre, several times stronger than steel and engineered to resist warping in both extreme heat and freezing cold
        • Personalization: extensive selection of finishes, including aluminium in a wide range of FS colours, the Dune textured effect and diamond-pattern grooves, natural sintered stone, wood and concrete decors, and decorative tempered glass — paired with PVD hardware finishes (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) for the handle and accents — every Pivot door is a fully customizable, one-of-a-kind design
        • Dimensions available: width 1350–2400 mm, height 1990–6000 mm
        • Thermal insulation: Ud from 0.50 W/(m²K)
        • Sealing: 4-side continuous automatic sealing (Magnet WeatherSeal)
        • Certification: IFT Rosenheim tested — water tightness class 9A, air tightness class 4, wind load resistance C3
        • Resistance class: RC2 (burglar protection)
        • Standard Smart accessories as standard: fingerprint reader (finger scanner or keypad), app control via SecuroSmart, SmartLux ambient lighting
        • Locking: OmniLock or Armo Comfort Electro - from 3 and up to 6 locking points
        • Hardware: heavy-duty concealed hinges (max. door leaf weight 500 kg), recessed GRIP 9642 handle (Magnifica handle available as standard)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapirnar-pivot-front-door
    • Familia de productoFront Doors
    • Grupo de produtosPIVOT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-02
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSlovenia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors