RIGITONE Continuous suspended ceiling12-25Q - EST. BID. 60-27
3.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
A Placo Solution fez forro bidirecional em gesso cartonado e esquadrias de aço. Possui alto desempenho acústico e é indicado para ambiente interno.
Especificação
The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.