Publicar produtos
RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

RIGITONE Continuous suspended ceiling 12-20-66-EST. BID-60-27

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
A Placo Solution fez forro bidirecional em gesso cartonado e esquadrias de aço. Possui alto desempenho acústico e é indicado para ambiente interno.
Especificação
  • The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Rigitone (12,5mm) steel frames. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacontinuous_suspended_ceiling_rigitone_12-20-66-est_bid-60-27
  • Familia de productoceiling
  • Grupo de produtosPerformance
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEstuque
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
  • Peso líquido (Kg)12.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoard and sheet ceiling systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Número OmniClass23-15 19 23
  • Título OmniclassCeilings
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilidade da região

América do Sul
Brasil