Publicar produtos
HYDRO Wall 115-90-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV100
HYDRO Wall 115-90-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV100
HYDRO Wall 115-90-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV100

    HYDRO Wall 115-90-400-ST12,5+RU12,5-BR-LV100

    Traduzido por Google,
    Soluções Placo em Gesso Resistente à Umidade e Lã de Vidro ISOVER, com desempenho contra a umidade para parede interior.
    Especificação
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahydro_115-90-400-st125-ru125-br-lv100
    • Familia de productoWall
    • Grupo de produtosMoisture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3.85
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)21.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniclassGypsum Board Fixed Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul
    Brasil