Publicar produtos
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Traduzido por Google,
A Placo Solution fez forro removível em gesso cartonado e esquadrias de aço. Possui praticidade de instalação e fácil acesso ao plenum e é indicado para ambiente interno.
Especificação
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaregistrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • Familia de productoRemovable ceiling
  • Grupo de produtosGyprex Clean
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEstuque
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoard and sheet ceiling systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Número OmniClass23-15 19 23
  • Título OmniclassCeilings
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilidade da região

América do Sul
Brasil
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText