Publicar produtos
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Traduzido por Google,
Soluções Placo em gesso cartonado Phonique e lã de vidro ISOVER, com máxima performance de isolamento acústico para parede interior.
Especificação
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • Familia de productoWall
  • Grupo de produtosPerformance
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2.5
  • Profundidade (mm)73
Relacionado
  • Material principalEstuque
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
  • Peso líquido (Kg)27.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Número OmniClass23-15 11 11 11
  • Título OmniclassGypsum Board Fixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

América do Sul
Brasil