Publicar produtos
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70

Traduzido por Google,

Soluções Placo em Gesso Resistente à Umidade e Lã de Vidro ISOVER, com máxima performance contra alta umidade para paredes internas e áreas protegidas.

Especificação
  • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X and RU plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawall_placo_brasil_br_95-70-400-st125-grx125-lv70
  • Familia de productoLining
  • Grupo de produtosMoisture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emBrasil
  • Peso líquido (Kg)24.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
  • Código CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Número OmniClass23-15 11 11 11
  • Título OmniclassGypsum Board Fixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

América do Sul
Brasil