Publicar produtos
1.2.2 TABIQUES DE SEPARAÇAO - Estrutura dupla câmara independente fixa
1.2.2 TABIQUES DE SEPARAÇAO - Estrutura dupla câmara independente fixa
1.2.2 TABIQUES DE SEPARAÇAO - Estrutura dupla câmara independente fixa
1.2.2 TABIQUES DE SEPARAÇAO - Estrutura dupla câmara independente fixa
1.2.2 TABIQUES DE SEPARAÇAO - Estrutura dupla câmara independente fixa
    Pladur

    1.2.2 TABIQUES DE SEPARAÇAO - Estrutura dupla câmara independente fixa

    Tabique formado por duas placas Pladur® (N, I, H1 ou OMNIA) aparafusadas a cada lado de uma dupla estrutura fixa de aço galvanizado e separadas entre si por uma distância variável (espaço mínimo de 10 mm + espessura da placa intermédia). Ambas as estruturas são formadas à base de montantes Pladur® (elementos verticais) e canais Pladur® (elementos horizontais). Parte proporcional de materiais Pladur®: parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques/acústicas do seu perímetro, etc., assim como fixações para canais em chão e teto, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidad1 1 (Q1) para acabamentos de azulejo, laminados, madeira, etc. Também com Nível 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Alma de cada estrutura Pladur® preenchida na sua totalidade com lã mineral. Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.

    Especificação
    • Tabiques de separação entre zonas de diferentes utilizaçãoes (entre locais habitáveis, protegidos ou não) e entre estas zonas e outras áreas comuns dos edifícios. Altura máxima do sistema definida mediante fixações dispostas cada 600 mm em altura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_1_tqs_1_22
    • Familia de producto1. Tabiques de separación PLADUR®
    • Grupo de produtos1.2. Estructura doble cámara independiente
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum board partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 21 16.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniclassGypsum Board Fixed Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions