Publicar produtos
3.1.2 TABIQUES DE DISTRIBUIÇAO - Tabique múltiplo
3.1.2 TABIQUES DE DISTRIBUIÇAO - Tabique múltiplo
3.1.2 TABIQUES DE DISTRIBUIÇAO - Tabique múltiplo
3.1.2 TABIQUES DE DISTRIBUIÇAO - Tabique múltiplo
3.1.2 TABIQUES DE DISTRIBUIÇAO - Tabique múltiplo
    Pladur

    3.1.2 TABIQUES DE DISTRIBUIÇAO - Tabique múltiplo

    4.5 de 5 estrelas4.5(17 avaliações)

    Tabique formado por duas placas Pladur® (N, I, H1, SOLIDTEX, F ou OMNIA) aparafusadas a cada lado de uma estrutura de aço galvanizado, à base de montantes Pladur® (elementos verticais) e canais Pladur® (elementos horizontais). Parte proporcional de materiais Pladur®: parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques/acústicas no seu perímetro, etc., assim como apoios para canais no chão e teto, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 1 (Q1) para acabamentos de azulejaria, laminados, soalhos, etc. Também com Nível 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Alma da estrutura Pladur® preenchida na sua totalidade com lã mineral. Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.

    Especificação
    • Tabiques de distribuição interior de uma mesma unidade de uso.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_3_tdstr_3_12
    • Familia de producto3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Grupo de produtos3.1. Estructura simple
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum board partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 21 16.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniclassGypsum Board Fixed Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions