Publicar produtos
3.1.3 TABIQUES DE DISTRIBUIÇAO - Tabique MAGNA
3.1.3 TABIQUES DE DISTRIBUIÇAO - Tabique MAGNA
    Pladur

    3.1.3 TABIQUES DE DISTRIBUIÇAO - Tabique MAGNA

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Tabique formado por uma ou duas placas Pladur® MAGNA ou MAGNA H1 aparafusadas a cada lado de uma estrutura de aço galvanizado composta por montantes Pladur® (elementos verticais) modulados a 900 mm ou 450 mm e canais Pladur® (elementos horizontais). Parte proporcional de materiais Pladur: parafusos, pastas, fitas para juntas, juntas estanques no seu perímetro, etc., assim como apoios para canais no chão e teto, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 1 (Q1) para acabamentos de azulejaria, laminados, etc. Também com Nível 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4(Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Alma da estrutura preenchida na sua totalidade com lã mineral. Montagem segundo as recomendações Pladur® e DITplus 646/20. Deverão ser consideradas as notas e indicações técnicas da página 155 do Manual Técnico Pladur® e as orientações específicas do CTE dependendo do sistema utilizado.
    Especificação
    • Tabique de distribuição interior de uma mesma unidade de uso com elevada resistência ao fogo e resistência mecânica.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_3_tdstr_3_13
    • Familia de producto3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Grupo de produtos3.1. Estructura simple
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum board partition systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 21 16.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniclassGypsum Board Fixed Partitions
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions