Publicar produtos
2.1.1 REVESTIMENTOS - Direto placa
2.1.1 REVESTIMENTOS - Direto placa
2.1.1 REVESTIMENTOS - Direto placa
2.1.1 REVESTIMENTOS - Direto placa
    Pladur

    2.1.1 REVESTIMENTOS - Direto placa

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)

    Revestimento direto formado por uma placa Pladur® (N, I, H1 ou OMNIA) adossada diretamente à parede de suporte por meio de pontos de pasta de adesão Pladur® (PA) situadas cada 400 mm tanto na horizontal como na vertical. Parte proporcional de materiais Pladur®: pastas de juntas, pasta de adesão, fitas de juntas, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 1 (Q1) para acabamento de azulejo, laminados, soalho, etc. Também com Nível 2 (Q2), Nível 3 (Q3) ou Nível 4 (Q4), de acordo com a superfície de acabamento (a definir em projeto). Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.

    Especificação
    • Revestimento de paredes interiores e paredes de fachada. Especialmente indicado em obras de renovação e reabilitação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapladur_2_trds_2_11
    • Familia de producto2. Trasdosados PLADUR®
    • Grupo de produtos2.1. Directos
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall lining systems
    • Código CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Número OmniClass23-15 15 23
    • Título OmniclassWall Linings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes