Publicar produtos
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
LAND upholstered
    PLANK

    LAND upholstered

    Traduzido por Google,

    A Land estofada é uma poltrona estofada. O assento da cadeira é feito de espuma fria ignífuga e está disponível com uma capa em tecido, imitação de couro ou couro.

    Especificação
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1150-00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaland-upholstered
    • Familia de productoLAND
    • Grupo de produtosLounge chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1110
    • Profundidade (mm)820
    Relacionado
    • Material principalCouro
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (63)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (49)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (19)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (28)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (19)