Publicar produtos
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 108cm high - foldable

    Traduzido por Google,

    A mesa MIURA é uma mesa versátil que pode ser utilizada tanto no interior como no exterior. A estrutura é feita de alumínio revestido a pó na cor preta ou branca, em combinação com um tampo de mesa dobrável.

    Especificação
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-71/9587-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamiura_table-rec
    • Familia de productoMiura
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1080
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (65)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (21)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (19)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (49)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (28)