Publicar produtos
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
MONZA armchair soft
    PLANK

    MONZA armchair soft

    4.4 de 5 estrelas4.4(22 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A MONZA Soft, desenhada por Konstantin Grcic, é uma poltrona versátil com estrutura disponível em freixo, carvalho ou nogueira, lacada naturalmente ou pintada a preto e lacada. Ele vem com assento estofado removível em capas selecionadas para maior conforto. O encosto é feito de polipropileno e está disponível em diversas cores, incluindo preto, branco, café com leite, caramelo e marrom terra.

    Especificação
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2024
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1210-40

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamonza-soft
    • Familia de productoMonza
    • Grupo de produtosArmchair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (65)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (21)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (19)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (49)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (28)