Publicar produtos
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
    PLANK

    MONZA table square - 73cm high

    3.7 de 5 estrelas3.7(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A mesa MONZA é um sistema de mesa versátil que pode ser utilizado tanto no interior como no exterior. A estrutura é feita de alumínio revestido a pó branco ou preto, enquanto as pernas são feitas de alumínio revestido a pó branco ou preto ou freixo lacado natural.

    Especificação
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9203-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (80x80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

      The table has adjustable glides to allow stable positioning on different surfaces. Please note that outdoor use is only recommended for the table with powder-coated legs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamonza-table-square
    • Familia de productoMonza
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (65)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (21)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (19)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (49)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (28)