Publicar produtos
Profiles-steel-Plannja - 20-105
Plannja

Profiles-steel-Plannja - 20-105

Traduzido por Google,
O Plannja 20-105 é um dos perfis de chapa metálica mais utilizados e presentes em todo o mundo. O Plannja 20-105 também está disponível com proteção prática contra condensação na face inferior da chapa. O perfil 20-105 é protegido pelo revestimento Plannja Hard Coat.
Especificação
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Glossy | GreenCoat Pro BT Matt Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 1050.0 Profilhöjd (mm): 18.0 Profildelning (mm): 105.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,6
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplannja-20-105
  • Familia de productoPROFILES IN STEEL
  • Grupo de produtosProfiles in steel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados

Disponibilidade da região

Europa