Publicar produtos
1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

3.9 de 5 estrelas3.9(24 avaliações)
Traduzido por Google,
1 x preto lavado, plantador de efeito concreto plantado com uma bela Dracaena ao vivo Janet Craig - 440mm de diâmetro x 430mm de altura, altura total inc. plantio aprox. 1700 mm
Especificação
  • • Overall Length: 440

    • Overall Height: 430

    • Gross Weight: 8

    • Weekly: 4

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Landscaping, Construction Materials

    • Colour: Black, Green

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 3

    • Features: Biophilic Design Feature

    • Grade: ISO 9001

    • Material: Black, Green

    • Model Number: CBP43-LDJ

    • Name: C-Series

    • Nominal Height: 1700mm

    • Nominal Length: 440mm

    • Nominal Width: 440mm

    • Shape: Cylindrical

    • Size (HxWxD): 1700mm x 440mm

    • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year

    • Warranty Duration Labour: N/A

    • Warranty Duration Parts: 1

    • Warranty Duration Unit: Year

    • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCBP43-LDJ
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosOther Furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Profundidade (mm)440
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia