Publicar produtos
US-1 両袖机(A-3段袖×A-3段袖) D600標準収納タイプ

US-1 両袖机(A-3段袖×A-3段袖) D600標準収納タイプ

Traduzido por Google,
Os materiais e dados nesta página são apenas para o mercado japonês
Especificação
  • The materials and data in this page is only for Japanese market
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUS-1_Double-sleeve-desk-A3-A3-D600-standard-storage-type
  • Familia de productoDESK
  • Grupo de produtosUS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMelamina
  • Material secundárioABS
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Ásia