Publicar produtos
1100 Series - Single Hung - Extended Eyebrow Fixed
Ply Gem

1100 Series - Single Hung - Extended Eyebrow Fixed

Traduzido por Google,

Você pode contar com as janelas da série 1100 para desempenho, estilo e valor em uma linha de janelas de vinil de baixa manutenção que oferece as opções de eficiência energética que sua nova casa precisa.

Acento Arquitetônico. As janelas geométricas exclusivas são ideais para criar ou ampliar o design exclusivo da sua casa.

Pense fora da Praça. Crie um design personalizado misturando diferentes estilos e formas.

Desempenho confiável. O estilo não operacional ajuda a aumentar a resistência às intempéries e o desempenho térmico.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1100_series-extended-eyebrow-fixed
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtos1100 Vinyl Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows