Publicar produtos
1500 Series - Single Hung - Circle Head - Modular
Ply Gem

1500 Series - Single Hung - Circle Head - Modular

Traduzido por Google,

Janelas Série 1500

NOVA CONSTRUÇÃO - VINIL

Confie nas janelas de vinil 1500 para oferecer todos os benefícios do vinil durável e de baixa manutenção com opções elegantes, recursos úteis e embalagens de vidro com eficiência energética.

1500 Janela Única Pendurada

Limpeza conveniente. A trava de inclinação de baixo perfil permite que a folha inferior se incline para dentro para facilitar a limpeza.

Fácil de Abrir. Os trilhos duráveis de elevação dupla são facilmente acessíveis e permitem que você abra e feche a janela com facilidade.

Resistência às intempéries. Intertravamentos de trilhos de encontro para fechar firmemente a faixa em torno da calafetagem dupla e ajudar a evitar a chuva e o vento.

Segurança confiável. As travas de came resistentes à entrada forçada aumentam a segurança e atendem aos requisitos de entrada forçada da AAMA. Opções acessíveis por ADA e bloqueio automático também estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1500_series-circle-head-modular
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtos1500 Vinyl Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows